BP 10
Artikelnummer:
101057531
BP 10
Artikelnummer:
101057531
- niet-gekapseld
- Kleurmarkering van de polen met kleeffolie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP 10 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057531 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661027197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
12 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet |
18,5 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
10 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 07:00