BP 15
Artikelnummer:
101060163
BP 15
Artikelnummer:
101060163
- kunststofgekapseld
- N-pool groen gemarkeerd
- Z-pool: rode markering
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 18 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP 15 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101060163 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
15 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet |
22,5 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
12 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/04/2024 19:48