BP 15 SS
Artikelnummer:
101139818
BP 15 SS
Artikelnummer:
101139818
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- Roestvrij staal
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP 15 SS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101139818 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661282350 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
34 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet |
30 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
14 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 19:24