BPS 33

Artikelnummer: 101107771

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BPS 33

Artikelnummer (bestelnummer)

101107771

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661272849

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Materiaal

Kunststof

Brutogewicht

25 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

88 mm

Hoogte

25 mm

Diepte

13 mm

Lengte van de bedieningsmagneet

88 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

25 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

13 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/06/2023 09:16