BPS 40S-1
Artikelnummer:
101215268
BPS 40S-1
Artikelnummer:
101215268
- Behuizing in edelstaal
- Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BPS 40S-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101215268 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Edelstaal (V4A) |
Brutogewicht |
137 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
88 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
27 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
14,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 16:51