BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Bandscheefloop hefboom, met roestvrijstalen rol met een diameter van 30mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BS-B30-150-RVA |
Artikelnummer (bestelnummer) |
153030653 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
342 g |
Mechanische gegevens
Materiaal van de rol |
Edelstaal (V2A) |
Positioneerstappen voor de bediensleutel |
10 ° |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de rol |
160 mm |
Diameter van de rol |
30 mm |
Lengte van de hefboom |
273 mm |
Taalfilter
Datasheet
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 10:48