CSP 34-S-1-09
Artikelnummer:
101208472
CSP 34-S-1-09
Artikelnummer:
101208472
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- zijdelingse bediening
- Bediensleutelcode 9
- 20 verschillende bediensleutelcodes verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
CSP 34-S-1-09 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101208472 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661382135 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof |
Brutogewicht |
87 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
zijdelingse |
Gecodeerde bedieningssleutel |
9 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
27 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
35 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
97 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:44