CSS 180
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
Typebenaming van het product: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen |
2P+D | 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen en diagnose-uitgang |
(2) | |
E | Eind- of individuele component |
Y | Serieschakeling |
M | Multifunctionele aansluiting |
(3) | |
L | kabel |
LST | kabel met stekker |
ST | Inbouwstekker |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.