CSS 30S

CSS 30S

  • Behuizing in edelstaal
  • Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • Aansluitstekker M12, 8-polig
  • Ø M30
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
  • Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen
Typebenaming van het product:

CSS 30S-(1)-M-ST


(1)
Dmet diagnose-uitgang
SDuitgang voor seriële diagnose
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

CSS 11-30S-D-M-ST

Artikelnummer 101204612

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel

CSS 11-30S-SD-M-ST

Artikelnummer 101204613

Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel