CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Typebenaming van het product: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen |
2P+D | 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen en diagnose-uitgang |
(2) | |
E | Eind- of individuele component |
Y | Serieschakeling |
M | Multifunctionele aansluiting |
(3) | |
L | kabel |
LST | kabel met stekker |
ST | Inbouwstekker |
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- Comfortabele diagnose via in de sensor ingebouwde LED en elektronische diagnoseuitgang
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101209595 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus UKCA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Werkingsprincipe |
inductief |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Topologie van de sensor |
Sensor voor serieschakeling Eind- of individuele component |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Actief vlak |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de moeren |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
30 ms |
Risicotijd, maximum |
30 ms |
Brutogewicht |
6 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal serieschakelingen van sensoren |
16 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
3 Nm |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
7 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
10 mm |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
0,7 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,2 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker ingangen/uitgangen |
Stekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M18 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
24 SW |
Lengte van de sensor |
92 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
1.000 mA |
Schakelfrequentie, ca. |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
500 mA |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
0,5 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,5 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,5 A |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Rated operating voltage |
24 VDC |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Spanningsval Ud, maximum |
4 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Veelkleurige LED: groen rood gele |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
1A1 Ue: (1) |
Pin 2 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
Signaaluitgang |
Pin 6 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 7 |
2 Veiligheidsuitgang Y2 |
Pin 8 |
zonder functie |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x moeren M18 x 1 |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende max. 0,25 ms tolereren. De veiligheidsmodule hoeft niet noodzakelijk met dwarssluitdetectie uitgerust te zijn. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
TÜV certificaat
UKCA Certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Karakteristiek diagram
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 10:35