CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
- De bediensleutels kunnen de veiligheidssensor zijdelings en langs voor
- kleine bouwvorm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
CST 34-S-3 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101203434 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof |
Brutogewicht |
15 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
zijdelingse voor |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
12 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
27 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
35 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 16:39