EDRRZ

EDRRZ

  • Metalen bedieningsdeel
  • Ontgrendeling door trekbeweging
  • Frontale inbouwhoogte van 29 mm
  • Inbouwdiameter Ø 22 mm
Typebenaming van het product:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RArrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door draaien en trekken
RZArrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door trekken
ZVasthouding (geïntegreerd in de kop van het toestel); trekken om te ontgrendelen
RSmet slot, ontgrendeling alleen met sleutel en door trekken, (EFR vereist)

(2)
40Kopdiameter 38,5 mm
50Kopdiameter 49 mm

(3)
Inbouwdiameter 22,3 mm
VHMontageopening 30,5 mm

(4)
RTBedienelement rood
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

EDRRZ40RT

Artikelnummer 101029805

Voorste element Noodstopdrukknop

Naar het artikel