EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Drukknop met arrêtering
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
EDTRBL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101006362 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Alleen gebruiken in combinatie met het contactelement EF102.. |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Kleur von de bedieningsdeel |
Blauw |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
40 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflens |
Ja |
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via drukken |
Bedieningskracht, ongeveer |
1,5 N |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
14 mm |
Diametert van de Tastvlak |
23 mm |
Diameter van de frontale ring |
29,5 mm |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 16:01