EF103.3
EF103.3
Downloads
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 3
- 51-52; 63-64 (Contactbezetting)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EF103.3 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101006549 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201297 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Sleutel |
Bouwvorm |
Slow action |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
23 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
gedwongen verbrekingsweg |
2 mm |
Contactopening |
2 mm |
Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s |
Positie montageflens |
1 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Termination |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 1,5 mm², flexibel |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimte |
IP40 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
schokbestendig |
110 g / 4 ms |
trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
5 ms |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Contactbezetting |
51-52 63-64 |
Taalfilter
Datasheet
CCC certificaat
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelwegdiagram
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 09:33