EFMH
Artikelnummer:
101171324
EFMH
Artikelnummer:
101171324
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EFMH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101171324 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Montageflens voor positieschakelaars in combinatie met toestelkoppen van de serie N, E en - Opmerking: Montageflens voor positieschakelaars in combinatie met toestelkoppen van de serie N en E |
Algemene gegevens
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de behuizing |
PA |
Materiaal van de bevestigingsschroeven |
Edelstaal (V4A) |
Kleur van de montageflens |
Zwart |
Kleur van de bevestigingsschroeven |
Zilver |
Brutogewicht |
2 g |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
29 mm |
Hoogte |
17 mm |
Diepte |
42 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
ID: kelf-m01
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 08:50