ELDEKWS24
Artikelnummer:
101167385
ELDEKWS24
Artikelnummer:
101167385
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Veeraansluitklemmen
- Positie montageflens 3
- Wit LED
- 24 VAC/DC
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ELDEKWS24 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101167385 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661463780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
LED-module |
Bouwvorm |
With integrated LED |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
20 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeen |
Ja |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Positie montageflens |
3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Termination |
Veerklemaansluiting |
Klembenaming |
EN 50005 EN 50013 |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
51 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
440 V |
Elektrische gegevens
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Contactbezetting |
X1 - X2 |
Statusindicatie
Kleur van de LED |
wit |
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC |
Taalfilter
Datasheet
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 22:53