EX-441 Bandscheefloopschakelaar

EX-441 Bandscheefloopschakelaar

  • metaalbehuizing
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
  • Geschikt voor zware werking
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 21 en 22
Typebenaming van het product:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Sprongschakeling
T.Tastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
UETastschakeling met overlapping

(3)
zonderKeuze van de hefboom zie catalogus
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Diameter van de rol

Hoogte van de hefboom

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Artikelnummer 101214278

EX-Bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Artikelnummer 101209307

EX-Bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Artikelnummer 103007625

EX-Bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel