EX-AZ 16-03ZVK-3D
EX-AZ 16-03ZVK-3D
Typebenaming van het product: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
- 3 kabelingangen M 16 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Kunststofbehuizing
- Universele codering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Dubbel geïsoleerd
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-AZ 16-03ZVK-3D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101194774 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661359526 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
140 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
uitwerpkracht |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
gedwongen verbrekingsweg |
8 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
10 N |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluiting M16x1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
6 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
52 mm |
Hoogte van de sensor |
90 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2,5 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. sleufafsluitstrip Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Individuele codering op aanvraag verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZ 16 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 14, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZ 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 14. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 19:44