EX-AZ 16
- Ex-Zone 22
- Kunststofbehuizing
- Universele codering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Dubbel geïsoleerd
Typebenaming van het product: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal veiligheidscontacten
EX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikelnummer 101194774
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-03ZVRK-3D
Artikelnummer 101193631
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVK-3D
Artikelnummer 101188403
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVRK-3D
Artikelnummer 101185377
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D
Artikelnummer 101195484
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
Componenten
Toebehoren
Bedieningssleutel