EX-AZ 335
Typebenaming van het product: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(3) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Archief
EX-AZ 335-12ZK-3D
Artikelnummer 101186429
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
Archief
EX-AZ 335-12ZRK-3D
Artikelnummer 101189286
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel