EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Artikelnummer: 101214050

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D


(1)
03ZK3 verbreekcontacten (NC)
12ZUEK1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonder-
1637vergulde contacten

(3)
U90Bedienkop 90° gedraaid voor deuraanslag links
U270Bedienkop 270° gedraaid voor deuraanslag rechts
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Arrêterende deurhandgreep
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Centreerhulp verkrijgbaar
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Artikelnummer (bestelnummer)

101214050

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661397566

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

22

Explosiebeveiligingscategorie

3D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

250 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking (B10D maakcontact (NO))

Bij 10% Ie en ohmsche contactlast

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

gedwongen verbrekingsweg

10,7 mm

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

5 N

Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)

Per verbreekcontact

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klembereik van de kabelwartel, minimum

6 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

12 mm

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

38 mm

Breedte van de sensor

40,5 mm

Hoogte van de sensor

114 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-10 ... +60 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

EX kabelwartel

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Name of the component:EX-AZ 3350
Type:zie bestelsleutel
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Beschrijving van de component:Gedwongen verbrekende positieschakelaar met gescheiden bediensleutel voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 12 september 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 07:44