EX-AZM 170
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Hoge vasthoudkracht
- hulpontgrendeling
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Typebenaming van het product: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
zonder | hulpontgrendeling |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal veiligheidscontacten
arbeidsstroomprincipe
ruststroomprincipe
Componenten
Bedieningssleutel
ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 17/170-B1
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZM 170-B6
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1
- Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2
- Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met T-greep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G2
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met T-greep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
Toebehoren