EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Blokkeerkracht 3500N
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
Typebenaming van het product:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
02/113 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
02/202 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
02/024 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(3)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101188673

EX-Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101194202

EX-Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101190748

EX-Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101186171

EX-Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel



Componenten

ACTUATOR AZ/AZM 415-B1
ACTUATOR AZ/AZM 415-B1

  • Voor schuifdeuren
  • Verend gelagerde bedieningssleutel
  • Veerslaghoogte tot max. 6 mm

Naar het artikel
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3

  • Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel

Naar het artikel
ACTUATOR AZ/AZM 415-B2
ACTUATOR AZ/AZM 415-B2

  • Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel

Naar het artikel
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

  • Voor schuifdeuren
  • met grendel en kogelarrêtering

Naar het artikel
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415

  • Voor éénvoudige montage
  • Bijstellen achteraf mogelijk
  • Geschikt voor alle courante profielsystemen

Naar het artikel
LOCKOUT TAG SZ AZ 415-22-1
LOCKOUT TAG SZ AZ 415-22-1

  • Spertang met 7 boorgaten
  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar

Naar het artikel
TFA-010
TFA-010

  • Voorpositionering
  • De bedieningssleutel is onafhankelijk van de centreerhulp
  • Gemakkelijk in- of uitschuiven van de bedieningssleutel

Naar het artikel
TK-M5
TK-M5

  • Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
  • Bij onderhoud, regeling, enz.

Naar het artikel