EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Typebenaming van het product: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
20 | 2 maakcontacten (NO) |
11 | 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
R | 1 bistabiel contact |
2R | 2 bistabiel contact |
11R | 2 bistabiele contacten verbreekcontact (NC) / maakcontact (NO) |
- 1 Reed-contact
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- Aluminium behuizing
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Contactloos werkend
- Schroefaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101189041 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3G 3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
rechthoekig |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Actief vlak |
Metaal |
Brutogewicht |
315 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
correctiemagneet |
Ja |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
zijdelingse |
Actief vlak |
zijdelingse |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
4 J |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand Sn |
12 mm ... 45 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 45 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
6 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
10 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
47 mm |
Breedte van de sensor |
104 mm |
Hoogte van de sensor |
52 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
trillingsvastheid |
50 g, sinusvormig trilling |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
250 VAC |
Schakelspanning, maximum |
250 VDC |
Schakelstroom; maximum |
3 A |
Schakelvermogen, maximum |
120 W |
Schakelvermogen, maximum |
120 VA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Natrilduur, minimum |
0,3 ms |
Natrilduur, maximum |
0,6 ms |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Reed-contact |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. EX kabelwartel |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Name of the component: | EX-BN 20 |
Type: | zie bestelsleutel |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Magnetic reed switches |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 21 september 2023 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 07:25