EX-BN 20

EX-BN 20

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Aluminium behuizing
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Schakelafstand tot 50 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
  • Contactloos werkend
  • Schroefaansluiting
Typebenaming van het product:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
101 maakcontact (NO)
202 maakcontacten (NO)
111 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
R1 bistabiel contact
2R2 bistabiel contact
11R2 bistabiele contacten verbreekcontact (NC) / maakcontact (NO)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal verbreekcontacten

Aantal maakcontacten

Aantal bistabiele contacten

Arrêtering

EX-BN 20-01Z-3G/D

Artikelnummer 101189767

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-02Z-3G/D

Artikelnummer 101193763

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-10Z-3G/D

Artikelnummer 101189041

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-11RZ-3G/D

Artikelnummer 101186630

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-11Z-3G/D

Artikelnummer 101188634

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-20Z-3G/D

Artikelnummer 101194601

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-2RZ-3G/D

Artikelnummer 101187222

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel

EX-BN 20-RZ-3G/D

Artikelnummer 101182505

EX Magneetschakelaar

Naar het artikel



Componenten

BP 20
BP 20

  • Al-metaalgekapseld
  • Z-pool: rode markering
  • N-pool groen gemarkeerd
  • Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm

Naar het artikel
BP 20 N
BP 20 N

  • Al-metaalgekapseld
  • N-pool groen gemarkeerd
  • Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm

Naar het artikel
BP 20 S
BP 20 S

  • Al-metaalgekapseld
  • Z-pool: rode markering
  • Monteerbaar op ijzer met een afstand van 20 mm

Naar het artikel