EX-BS655

EX-BS655

  • metaalbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Platformconcept met verschillende functionele componenten
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Explosiebeveiligingscategorie

Explosiebeveiligingsmarkering

Explosiebeveiliging: voorschriften

Explosiebeveiligingszones

Omgevingstemperatuur, maximum

EX-I-BS655-Z22

Artikelnummer 153031631

EX-zwaarder Ppsitieschakelaar en bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel

EX-BS655-Z22-DN-2D

Artikelnummer 153038067

EX-zwaarder Ppsitieschakelaar en bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel

EX-BS655-T22

Artikelnummer 153045274

EX-zwaarder Ppsitieschakelaar en bandscheefloopschakelaar

Naar het artikel



Componenten

BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA

  • Bandscheefloop hefboom, met roestvrijstalen rol met een diameter van 30mm

Naar het artikel
BS-B50-150-RVA
BS-B50-150-RVA

  • Bandscheefloop hefboom, met roestvrijstalen rol met een diameter van 50mm

Naar het artikel
BS-B90-150-RVA
BS-B90-150-RVA

  • Bandscheefloop hefboom, met roestvrijstalen rol met een diameter van 90mm

Naar het artikel
BS-H50-110-RKS
BS-H50-110-RKS

  • Roldraaihefboom Kunststof - 50 mm Roldiameter

Naar het artikel
BS-H50-110-RVA
BS-H50-110-RVA

  • Roldraaihefboom Edelstaal - 50 mm Roldiameter

Naar het artikel