EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | incl. 1 kabelwartel M20 voor kabeldiameter 7 … 12 mm |
633 | incl. 1 kabelwartel M25 voor kabeldiameter 13 … 18 mm |
665 | incl. 2 kabelwartels M25 voor kabeldiameter 13… 18 mm en 1 sluitschroef |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Lege behuizing in V4A-materiaal
- Uitvoering voor 5 posities voor inbouw-⌀ 22,3 mm
- incl. 2 kabelwartels M25 x 1,5
- incl. 1 sluitschroef
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-EBG665.O |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101197406 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV IEC Ex |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
1.800 g |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
IECEx certificaat
Goedkeuringscertificaat
INMETRO certificering
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 09:50