EX-RDLMGB
Artikelnummer:
101197353
EX-RDLMGB
Artikelnummer:
101197353
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Drukknop, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DM(2)-(7) | Drukknop met membraan, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DL(3)-(7) | Verlichte drukknop, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
DLM(3)-(7) | Verlichte drukknop met membraan, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
MLH(3)-(7) | Signaallampen voor LED's, hoge kap in schokbestendig kunststof |
DP40(2)-(7) | Vuistslagknop zonder vasthouding, drukknop Ø 37 mm in gecoat MS |
DRZ45(2)(3)(5) | Vuistslagknop met vasthouding, toestelknop in gecoat MS, trekken om te ontgrendelen |
WT21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WT21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WS21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WS21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WT32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WT32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WST32 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend |
WST32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
WS32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WS32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WTS32 | Keuzeschakelaar, 3 posities, rechts: tastend ; links: tastend schakelend |
WTS32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
SS21S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen links |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen rechts |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname in beide posities |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname links |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in het midden |
SS32S3 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname rechts |
SS32S123 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in de 3 posities |
ST21S1 | Sleutelkeuzeschakelaar, 1 tastpositie, zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, tastpositie 55°, sleuteluitname alleen links |
ST32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 tastposities links/rechts van de nulpositie en zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, sleuteluitname alleen in het midden |
SST32S1 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen links |
SST32S2 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S2 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S3 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen rechts |
F 03 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 maakcontact (NO), contactlabelling 3, 4 |
F 10 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 verbreekcontact (NG), contactlabelling 1, 2 |
LDE WS 24 | Wit verlichtingselement met geïntegreerde LED voor verlichte drukknop RDL / RDLM en signaallamp RMLH |
B | Een blindstop |
(2) | |
SW | Zwart |
(3) | |
GB | Geel |
(4) | |
RT | Rood |
(5) | |
GN | Groen |
(6) | |
WS | Wit |
(7) | |
BL | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Verlichte drukknop
- Ex-Zone 1 en 21
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-RDLMGB |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101197353 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661599731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV IEC Ex |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-14 |
Explosiebeveiligingszones |
22 2 1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2D 2G |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bouwvorm |
Rond |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Brutogewicht |
59 g |
Classificatie
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Slaglengte |
4 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 10:00