EX-RDRZ45SW
Artikelnummer:
101195091
EX-RDRZ45SW
Artikelnummer:
101195091
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | arrêterend |
(2) | |
Z | Ontgrendeling alleen door trekken |
(3) | |
45 | Kopdiameter 45 mm |
(4) | |
RT | Kleur rood |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Noodstopdrukknop
- Ex-Zone 1 en 21
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-RDRZ45SW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101195091 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661601618 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV IEC Ex |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-14 |
Explosiebeveiligingszones |
22 2 1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2D 2G |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bouwvorm |
Rond |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Brutogewicht |
146 g |
Classificatie
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Slaglengte |
4 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 08:25