EX-T1K335-20Y

Artikelnummer: 101212072

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

EX-T1K335-20Y

Artikelnummer (bestelnummer)

101212072

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661448626

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

IEC Ex

CCC

CCC EX

DEKRA

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

2

22

Explosiebeveiligingscategorie

3G

3D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Verklaring van de fabricant

ATEX Zone 2 en 22

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

320 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal hulpcontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

rolhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Slagenergie, maximum

4 J

Bedieningskracht, minimum

17 N

Max. bedieningssnelheid

0,5 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klembereik van de kabelwartel, minimum

7 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

12 mm

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

38 mm

Breedte van de sensor

40,5 mm

Hoogte van de sensor

118,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

3 ms

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Switch met 2 NO contacten zijn niet voor de veiligheidsvoorzieningen

Taalfilter

NEPSI certificaat

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:zie bestelsleutel
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Beschrijving van de component: Gedwongen verbrekende positieschakelaar voor veiligheidsfuncties of positieschakelaar zonder veiligheidsfunctie
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn
(voor veiligheidscomponenten waarvan het typeplaatje het opschrift "Safety component" draagt)
2006/42/EG
 Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 7 september 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 10:12