EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Typebenaming van het product: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
H | Roldraaihefboom H |
10H | Staafhefboom 10H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
7H-2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
(2) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
zonder | Tastschakeling met contactstaffeling |
(4) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(5) | |
RMS | Rol in messing |
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-TS335-02Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101211815 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-1 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-7 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2D 2G |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Verklaring van de fabricant |
Bijkomend eenvoudig elektrisch bedrijfsmiddel (Zone 0 en 20) |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041 |
B |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
320 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
7 J |
Bedieningskracht, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Cable cross-section of the cable glands |
7 ... 12 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
103,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-20 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 1mm2) |
+50 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 2,5mm2) |
+55 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
5 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.800 /h |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
EX kabelwartel |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
INMETRO certificering
Goedkeuringscertificaat
IECEx certificaat
UL-certificaat
CCC certificaat
NEPSI Certificate
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 09:00