EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101211766 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3G 3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de hefboom |
Metaal |
Brutogewicht |
340 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
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
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
4 J |
Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
57,3 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
173,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
2 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
NEPSI certificaat
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
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 05:27