Datasheet
MKTA32

MKTA32

  • zonder Afsperhuls
  • 2 Contacten
  • Montagediepte 70 mm
  • 2 Schakelposities
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Bevestiging Gekartelde moer
  • tot 6 mm Frontplaatdikte

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 4/09/2025 13:43