Datasheet
PS316-Z11-N300

PS316-Z11-N300

  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/09/2025 01:41