Datasheet
PS215-Z11-N200

PS215-Z11-N200

  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/12/2024 12:50