Datasheet
Roldraaihefboom - rubberrol Ø 50 mm

Roldraaihefboom - rubberrol Ø 50 mm

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Ook verkrijgbaar met grote rubberen rol
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Kunststofbehuizing
  • geschikt voor liften
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/04/2025 18:14