Datasheet
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

  • Vrij configureerbare drukknop en LED
  • Kunststofbehuizing
  • Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
  • symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/03/2025 16:49