Datasheet
PS116-T11-L200-H200

PS116-T11-L200-H200

  • Aansluitkabel onder, 2 m
  • Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/10/2025 05:58