Datasheet
LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S

LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S

  • Slag: 695 mm
  • max. nominale rijsnelheid: 3,2 m/s
  • effectmassa: 500 - 4500 kg
  • max. bufferkracht: 130 kN
  • gewicht: 68 kg

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/05/2025 11:25