Datasheet
AST02 L-AS4

AST02 L-AS4

  • Ingangsmodule met kabel (AS-i), lengte 2 m
  • Voor sensoren met NC / NC combinatie
  • AS-i Aansluiting, Aansluitkabel, 2-polig
  • Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
  • Kunststofbehuizing
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/10/2025 18:50