Datasheet
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

  • Instelbare kogelarrĂȘtering tot 400 N
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • Diversitaire bediening van de contactelementen
  • Geschikt tot sturingscategorie 4
  • De positie van de beschermvoorziening kan afgevraagd worden
  • Verende bedieningssleutel
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 9/04/2025 08:19