Datasheet
HPM 40X275

HPM 40X275

  • Slag: 275 mm
  • max. nominale rijsnelheid: 2,0 m/s
  • botsingsmassa: 450 - 3500 kg
  • max. energieabsorptie: 18,70 kNm
  • max. bufferkracht: 95 kN
  • gewicht: 17 kg

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/02/2025 22:10