Datasheet
UV9H 431Y

UV9H 431Y

  • metaalbehuizing
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in staal

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/01/2025 04:36