Datasheet
WKSC521

WKSC521

  • met Afsperhuls
  • 4 Contacten
  • Montagediepte 57 mm
  • 4 Schakelposities
  • Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
  • Bevestiging montageflens
  • tot 10 mm Frontplaatdikte

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/06/2025 19:51