Datasheet
SLC440AS-ER-1290-14

SLC440AS-ER-1290-14

  • Resolutie 14 mm
  • Reikwijdte 0,3 m … 7 m
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
  • Parametreerbare maskeerfuncties
  • Geïntegreerde statuslamp

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/09/2025 02:08