Datasheet
TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/02/2025 02:40