Datasheet
AZM 415-02/02ZPKTE 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPKTE 24VAC/DC

  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • Ex-versie verkrijgbaar
  • hulpontgrendeling
  • Paniekontgrendeling
  • 172 mm x 100 mm x 80 mm
  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/08/2024 15:01