Datasheet
SCH-PV-CL-4X3W/12V-SM-SPOT-KIT

SCH-PV-CL-4X3W/12V-SM-SPOT-KIT

  • Spanning: 100-240 VAC
  • Vermoge: 4X3 W
  • led: Epistar 3014
  • Kleur: Warm Wit 3700K;Ra>80
  • Straalingshoek/flux/120/250 Lm
  • branduren/40000U/HAfmeting/96X7mm voorzien van 1 m kabel met connector
  • adapter: 12 VDC/2A
  • Verdeeldoos met 5 uitganen, inclusief schroeven en dubbelzijdige tape.

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/09/2025 19:45