Datasheet
RSS 36-I1-SD-R-ST

RSS 36-I1-SD-R-ST

  • Individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
  • zijdelingse bediening
  • Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
  • uitgang voor seriële diagnose
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Dwars bedienbaar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/07/2025 14:07