Datasheet
LI 39/50-2000R-SSB02-Set

LI 39/50-2000R-SSB02-Set

  • Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
  • Afstand tussen de stralen: 50 mm
  • Mechaniek "R" (12x49)
  • Profiel lengte 2000 mm
  • Kabellengte 4 m met kabelwartel M12
  • voorgemonteerde LED strip per lijst

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/09/2025 05:33